Handgriffe / AP-311 / PVC / U-Form / Gewindebolzen

Handgriffe / AP-311 / PVC / U-Form / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyvinylchlorid / [Bauform] Bogen-Modell / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 160 - 260 mm / [Farbe] grau, schwarz



Die Rohrgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyvinylchlorid. Die Rohrgriffe sind in der Bauform Bogen-Modell erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Schraube mit Außengewinde benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 160 bis 260 mm gewählt werden. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Grau und Schwarz erhältlich.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-311-1-BLACK
AP-311-1-GRAY
AP-311-2-BLACK
AP-311-2-GRAY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

31.19 €

1 6 Arbeitstage 10260Schwarz01701

31.19 €

1 6 Arbeitstage 10260Grau02036

26.84 €

1 6 Arbeitstage 10160Schwarz01702

26.84 €

1 6 Arbeitstage 10160Grau02037

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogen-Modell Werkstoff Grundkörper Polyvinylchlorid
Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde
Griff(mm) 28

Technischer Support