Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] ABS-Legierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 70 mm / [Farbe] elfenbein, grau, schwarz
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist ABS-Legierung. Die Handgriffe sind in den Bauformen Ausführung U und Gerade erhältlich. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 70 mm gewählt werden. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Elfenbein, Grau und Schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-67-BLACK |
AP-67-IVORY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Standardfarben | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwarz | 00187 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 00189 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 70 | Werkstoff Grundkörper | ABS-Legierung | Zusätzliche Funktionen | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Steigung(mm) | 70 | Höhe(mm) | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standardfarben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften