Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] ABS-Legierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 58 - 126 mm / [Farbe] elfenbein, schwarz
Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus ABS-Legierung. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 58 bis 126 mm. Die Schalengriffe sind in den Varianten Elfenbein und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-183-1-BLACK |
AP-183-1-IVORY |
AP-183-2-BLACK |
AP-183-2-IVORY |
AP-183-3-IVORY |
AP-183-4-BLACK |
AP-183-4-IVORY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | H (mm) | Standardfarben | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 126 | 12.5 | Schwarz | 01238 | ||
7.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 12.5 | Elfenbeinfarben | 01350 | ||
5.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 96 | 12.5 | Schwarz | 01240 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 12.5 | Elfenbeinfarben | 01351 | |
5.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 78 | 11.5 | Elfenbeinfarben | 01352 | |
5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | 11.5 | Schwarz | 01265 | |
5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | 11.5 | Elfenbeinfarben | 01353 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Werkstoff Grundkörper | ABS-Legierung | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Buchse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
H(mm)
Standardfarben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften