Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-86
Grundkörperausführung | Truhenform | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff / Aufbewahrungsform |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Steigung(mm) | 70 |
Breite(mm) | 84 | Länge(mm) | 127 | Produkt-CD | 00974 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehgriffe / A-174 / Innengewinde / Zinklegierung / verchromt, die Teilenummer ist A-86.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-86.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften