Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 49, 127 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon
Mit den Heberollen mit Gerätefuß von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 65 und 81 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 49 oder 127 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-100AF-63-N
Teilenummer
|
---|
K-100AF-63-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 80.01~140.00 | 127 | [Nylon] Nylon | 75 | 75 | 92 | 92 | 63 | 25 | 59 | Mittlere Last | 30767 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / K-100AF / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist K-100AF-63-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-100AF-63-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-100AF-50-N |
K-100AF-50-R |
K-100AF-63-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 78 | [Nylon] Nylon | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 22 | 46 | Für leichte Last | 30766 | |
21.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 65 | 35.01~80.00 | 49 | Kunstkautschuk | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 20 | 46 | Für leichte Last | 30764 | ||
34.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 81 | 35.01~80.00 | 58 | Kunstkautschuk | 75 | 75 | 92 | 92 | 63 | 21 | 59 | Für leichte Last | 30765 |