Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 71 - 130.5 mm / [Traglast] 34.3, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyamid
Die Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 130.5 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 34.3 oder 980 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon und Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-92-1000F
Teilenummer
|
---|
K-92-1000F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 750,01~ | 529.2 | [Nylon] Polyamid | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Für schwere Last | 31554 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Aluminium-Druckgusslegierung | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / K-92 / Guss-Korpus / PA6-, MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist K-92-1000F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-92-1000F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-92-1300F |
K-92-1800F |
K-92-300F |
K-92-50F |
K-92-600F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 121 | 750,01~ | 656.6 | [Nylon] Polyamid | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Für schwere Last | 31606 | |
150.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 130.5 | 750,01~ | 980 | [Nylon] MC-Nylon | 70 | 70 | 100 | 100 | 92 | 54 | Für schwere Last | 31607 | ||
30.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | 220.01~320.00 | 166.6 | [Nylon] Polyamid | 58 | 58 | 73 | 73 | 50 | 22 | Mittlere Last | 31552 | |
23.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 71 | 35.01~80.00 | 34.3 | [Nylon] Polyamid | 42 | 42 | 55 | 55 | 42 | 18 | Für leichte Last | 31551 | |
44.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 102 | 485.01~750.00 | 333.2 | [Nylon] Polyamid | 70 | 70 | 90 | 90 | 62 | 29 | Für schwere Last | 31553 |