Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 130 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 130 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-612K-65-TP
Teilenummer
|
---|
K-612K-65-TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 1 | 59 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | 31707 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-612K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-612K-65-TP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-612K-65-TP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-612K-100-TP |
K-612K-50-TP |
K-612K-75-TP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | 31709 | ||
4.09 € | 1 | 50 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 20 | 31706 | ||
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | 31708 |