Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Elastomer und Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-612J-125-R
Teilenummer
|
---|
K-612J-125-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 165 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 101 | 31704 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / K-612J / Elastomer, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-612J-125-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-612J-125-R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-612J-100-TP |
K-612J-150-R |
K-612J-50-TP |
K-612J-75-TP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 83 | 31703 | ||
38.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 118 | 31705 | ||
5.29 € | 1 | 14 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 46 | 31700 | ||
9.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 65 | 31702 |