Lenkrollen mit Bremse / K-612JS / Elastomer, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / K-612JS / Elastomer, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer und Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-612JS-75-TP

Teilenummer
K-612JS-75-TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

11.84 €

1 6 Arbeitstage 9335.01~80.0050ElastomerRundbohrung5542705875257931696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radmerkmale Abriebbeständigkeit / kA
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / K-612JS / Elastomer, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-612JS-75-TP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-612JS-75-TP.

Produktvarianten

Teilenummer
K-612JS-100-TP
K-612JS-125-R
K-612JS-150-R
K-612JS-50-TP
K-612JS-65-TP
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

31.19 €

1 6 Arbeitstage 13080.01~140.00100ElastomerLange Bohrung68(71)68(71)9090100329831697

41.78 €

1 6 Arbeitstage 165140.01~220.00150KautschukLange Bohrung75(80)75(80)1021021253211831698

47.28 €

1 15 Arbeitstage 190140.01~220.00160KautschukLange Bohrung75(80)75(80)1021021503212231699

6.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6535.01~80.0050ElastomerRundbohrung4635594750205431694

11.28 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.0050ElastomerRundbohrung5542705865257931695

Technischer Support