Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 250 mm / [Traglast] 39, 333 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk, rostfreier Stahl
Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 80 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 39 oder 333 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon, Urethankautschuk und rostfreier Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1304R-100-N
Teilenummer
|
---|
K-1304R-100-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 35 | Mittlere Last | 30538 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-1304R / Edelstahlblech-Korpus / Metall Rad, Kunststoff Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist K-1304R-100-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1304R-100-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-1304R-130-N |
K-1304R-200-N |
K-1304R-50-SUS |
K-1304R-50-UR |
K-1304R-65-SUS |
K-1304R-65-UR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.40 € | 1 | 14 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | Mittlere Last | 30539 | ||
155.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 333 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 45 | Mittlere Last | 30541 | ||
47.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 39 | Edelstahl | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | Für leichte Last | 30532 | ||
52.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 39 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | Für leichte Last | 30535 | ||
63.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | Edelstahl | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | Mittlere Last | 30533 | ||
67.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | Mittlere Last | 30536 |