Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 250 mm / [Traglast] 39, 333 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk, rostfreier Stahl
Die Lenkrollen von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 80 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 39 oder 333 daN (kgf). Bei 35.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon, Urethankautschuk und rostfreier Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1304G-150-N
Teilenummer
|
---|
K-1304G-150-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 142 | Mittlere Last | 30530 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / K-1304G / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Edelstahl / Lochplatte, die Teilenummer ist K-1304G-150-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1304G-150-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-1304G-100-N |
K-1304G-130-N |
K-1304G-200-N |
K-1304G-50-SUS |
K-1304G-50-UR |
K-1304G-65-SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 110 | Mittlere Last | 30528 | ||
139.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 40 | 135 | Mittlere Last | 30529 | ||
166.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 333 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 146 | Mittlere Last | 30531 | ||
74.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 39 | Edelstahl | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | 75 | Für leichte Last | 30522 | ||
78.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 39 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | 75 | Für leichte Last | 30525 | ||
90.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | Edelstahl | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | 75 | Mittlere Last | 30523 |