Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 165 | 186 mm / [Traglast] 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Federung von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 165 | 186 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 30 daN (kgf) ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1560G-100-UR |
K-1560G-125-UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 165(142) | 100 | 31442 | ||
254.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 186(161) | 125 | 31443 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Eigenschaften | Leise | Zulässiger Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 30 | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) | 82 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 40 | Plattenlänge L1(mm) | 100 |
Plattenbreite W1(mm) | 58 | Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften