Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Phenol, Urethankautschuk
Mit den Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon, Phenol und Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1320S-100-UB
Teilenummer
|
---|
K-1320S-100-UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30931 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-1320S / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte, die Teilenummer ist K-1320S-100-UB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1320S-100-UB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-1320S-100-R |
K-1320S-125-N |
K-1320S-125-R |
K-1320S-125-UB |
K-1320S-150-N |
K-1320S-150-PH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | kA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 30921 | ||
112.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Mittlere Last | 30927 | ||
113.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | kA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Mittlere Last | 30922 | ||
128.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Mittlere Last | 30932 | ||
118.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Mittlere Last | 30928 | ||
115.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Phenolharz | kA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Mittlere Last | 30938 |