Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.8, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 90 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 7.8 oder 63.7 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-420R-32-UR
Teilenummer
|
---|
K-420R-32-UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30405 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-420R / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-420R-32-UR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-420R-32-UR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-420R-25-R |
K-420R-25-UR |
K-420R-32-N |
K-420R-38-N |
K-420R-38-R |
K-420R-38-UR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | ~35.00 | 7.8 | Kautschuk | kA | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30386 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30404 | |
2.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30393 | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30394 | |
3.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 19.6 | Kautschuk | kA | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30388 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30406 |