Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 157 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
Die Bockrollen von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 49 oder 157 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-420SR-150-UB
Teilenummer
|
---|
K-420SR-150-UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 190 | 80.01~140.00 | 137 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 30974 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-420SR / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-420SR-150-UB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-420SR-150-UB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-420SR-125-N |
K-420SR-125-R |
K-420SR-150-N |
K-420SR-65-N |
K-420SR-65-R |
K-420SR-65-UB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30436 | ||
39.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 30431 | ||
43.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30437 | ||
6.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 30433 | ||
8.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 49 | Kautschuk | kA | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 30428 | ||
14.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 30970 |