Bockrollen / K-420SR / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / K-420SR / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 157 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk



Die Bockrollen von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 49 oder 157 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-420SR-65-N

Teilenummer
K-420SR-65-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Produkt-CD

6.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0069[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30433

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Lastkategorie Für leichte Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-420SR / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-420SR-65-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-420SR-65-N.

Produktvarianten

Teilenummer
K-420SR-125-N
K-420SR-125-R
K-420SR-150-N
K-420SR-65-R
K-420SR-65-UB
K-420SR-75-N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Produkt-CD

37.44 €

1 10 Arbeitstage -168140.01~220.00147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung100(112)56(53)1409412538Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30436

39.06 €

1 6 Arbeitstage -168140.01~220.00147KautschukkALange Bohrung100(112)56(53)1409412538Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel30431

43.14 €

1 10 Arbeitstage -190140.01~220.00157[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung100(112)56(53)1409415043Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30437

8.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0049KautschukkARundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel30428

14.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0069[Polyurethankautschuk] UrethankautschukBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel30970

6.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109335.01~80.0078[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrung552870477526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30434

Technischer Support