Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 157 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 157 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-413S-125-R
Teilenummer
|
---|
K-413S-125-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 105 | 30239 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / K-413S / Nylon Rad / Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist K-413S-125-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-413S-125-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-413S-100-R |
K-413S-100-UB |
K-413S-125-N |
K-413S-125-UB |
K-413S-150-N |
K-413S-150-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 89 | 30238 | ||
39.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 132 | 80.01~140.00 | 98 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 89 | 30962 | |
45.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 105 | 30244 | ||
60.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 168 | 80.01~140.00 | 127 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 105 | 30963 | ||
51.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 117 | 30245 | ||
44.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | 117 | 30240 |