Schwerlast-Lenkrollen / K-100ZHB / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Lenkrollen / K-100ZHB / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 130 mm / [Traglast] 181 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 130 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 181 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-100ZHB-100

Teilenummer
K-100ZHB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 130 Eigenschaften Leise
Zulässiger Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 181
Radwerkstoff Kunstkautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 71 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71
Plattenlänge L1(mm) 90 Plattenbreite W1(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite(mm) 38 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last
Produkt-CD 30679

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / K-100ZHB / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist K-100ZHB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-100ZHB-100.

Technischer Support