Fixierte Laufrolle für Niederflur, ultraschwere Lasten ohne Stopper K-590K (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-590K-80

Teilenummer
K-590K-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.84 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montagehöhe(mm) 120 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Zulässiger Lastbereich(daN) 485.01~750.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 686
Radwerkstoff Polyamid Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Warmgewalztes Stahlblech
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 75(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 55(60)
Plattenlänge L1(mm) 102 Plattenbreite W1(mm) 88 Rollen-Ø D(mm) 80
Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last
Produkt-CD 31514

Sie befinden sich auf der Seite für Fixierte Laufrolle für Niederflur, ultraschwere Lasten ohne Stopper K-590K, die Teilenummer ist K-590K-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-590K-80.

Technischer Support