Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
TAKIGEN hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 190 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 60 oder 110 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-620K-125-R
Teilenummer
|
---|
K-620K-125-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Lange Bohrung | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 32 | 31722 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für leichte Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-620K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist K-620K-125-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-620K-125-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-620K-100-R |
K-620K-150-R |
K-620K-75-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Rundbohrung | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 31721 | ||
33.21 € | 1 | 14 Arbeitstage | 190 | 80.01~140.00 | 110 | Lange Bohrung | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 32 | 31723 | ||
12.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 27 | 31720 |