Hersteller-Teilenummer: C-105-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 4.01 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Länge L: 42 mm
Breite W: 17 mm
Montagebohrungs-Ø D: 3.3 mm
Höhe H: 53.7 mm
Produktcode: 20381
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-105-1
Ausführung | Magnettyp (mit Druckfunktion) | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Adsorptionsvermögen(N) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einführung | Grundwerkstoff | ABS Kunststoff | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA |
Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Bronzebeschichtung | Magnetmaterial | Ba-Ferrit (Isotrop) |
Oberflächenbehandlung Magnet | NA | Farbe des Grundkörpers | Braun |
Sie befinden sich auf der Seite für Öffner-Verschluss C-105, die Teilenummer ist C-105-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-105-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Montagebohrungs-Ø D(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-105-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Montagebohrungs-Ø D (mm) | Höhe H (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 17.8 | 3.2 | 38.5 | 20382 |