Edelstahl-Klappenschloss C-1360 (Teilenummern - CAD Download)

Edelstahl-Klappenschloss C-1360
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance, and a safety structure where the screws are not visible from outside. Lightweight and easy to install.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· When locking, the safety design is such that mounting screws are not visible from the outside. Lightweight and easy to install.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1360

Teilenummer
C-1360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 60 Breite W(mm) 60
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 5 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Geraute Oberfläche Höhe H(mm) 21
Produktcode 22338

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Klappenschloss C-1360, die Teilenummer ist C-1360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1360.

Technischer Support