Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052

Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052
Roller strength can be adjusted with the adjusting screw.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Small size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1052

Teilenummer
C-1052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.81 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 90 Breite W(mm) 20
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Höhe H(mm) 20
Produktcode 20830

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052, die Teilenummer ist C-1052.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1052.

Technischer Support