Hersteller-Teilenummer: C-158-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 14.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Adsorptionsvermögen: 147 N
Länge L: 105 mm
Breite W: 21.4 mm
Montagebohrungs-Ø D: 4.2 mm
Produktcode: 20454
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-158-1
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Magnet, quadratisch, Montagefläche | D | Halteplatte | Verfügbar | Betriebsumgebung | Standard |
Grundwerkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Nickel-Beschichtung | Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Zinkchromatiert | Magnetmaterial | Ba-Ferrit (Anisotrop) | Oberflächenbehandlung Magnet | NA |
Höhe H(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraftvoller Magnetverschluss C-158, die Teilenummer ist C-158-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-158-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Montagebohrungs-Ø D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-158-2 |
C-158-3 |
C-158-4 |
C-158-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Adsorptionsvermögen (N) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Montagebohrungs-Ø D (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 137 | 80 | 20 | 3.1 | 20455 | ||
10.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107 | 61 | 20 | 3.1 | 20456 | |
7.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 50 | 20 | 3.1 | 20457 | ||
5.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29 | 40 | 20 | 3.1 | 20458 |