Kleine Gleitschiene KC-283 (KC-283-50)

Kleine Gleitschiene KC-283 KC-283-50
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KC-283-50

Marke: TAKIGEN

Preis: 12.34

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Hub S: 384 mm

Schienenlänge L1: 500 mm

Hub Ls [Klassifizierung]: bis zu 400 mm

Produktcode: 21852


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-283-50

Teilenummer
KC-283-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Produktcode

12.34 €

5.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10384500bis zu 40021852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 147 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Schiene, Schrittnummer 2 Höhe (H)(mm) 8 Breite W(mm) 20
Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 200

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Gleitschiene KC-283, die Teilenummer ist KC-283-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-283-50.

Produktvarianten

Teilenummer
KC-283-30
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Produktcode

10.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10224300bis zu 25021850

Technischer Support