Kleine Gleitschiene KC-359 (KC-359-30)

Kleine Gleitschiene KC-359 KC-359-30
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KC-359-30

Marke: TAKIGEN

Preis: 18.13

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Hub S: 327 mm

Schienenlänge L1: 300 mm

Zulässige Last (bei Verwendung von 2): 343 N

Hub Ls [Klassifizierung]: bis zu 350 mm

Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]: bis zu 400 N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-359-30

Teilenummer
KC-359-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

18.13 €

8.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10327300343bis zu 350bis zu 40021966

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 19 Breite W(mm) 27 Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Gleitschiene KC-359, die Teilenummer ist KC-359-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-359-30.

Produktvarianten

Teilenummer
KC-359-50
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

23.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10524500235bis zu 550bis zu 30021970

Technischer Support