Edelstahl-Stoppklammer B-1480

Edelstahl-Stoppklammer B-1480
[Features]
· When the door is opened, the pin falls into the stopper hole due to the weight of the arm and holds it perfectly in place.
· When the arm is lifted, the stopper is released.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1480

Teilenummer
B-1480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.29 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Für die Tür (Seitlich öffnend) Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Einfachwirkend Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Produktcode 12744

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Stoppklammer B-1480, die Teilenummer ist B-1480.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1480.

Technischer Support