Rändelschraube / Schlitz (A-1176-12)

Rändelschraube / Schlitz A-1176-12
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-1176-12

Marke: TAKIGEN

Preis: 7.51

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Nenngröße Schraube (M): 8

Länge L (mm): 34 mm

Steigung: 1.25 mm

L2: 19 mm


  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1176-12

Teilenummer
A-1176-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
L2
(mm)

7.51 €

3.83 €

1 9 Arbeitstage 8341.2519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Gerändelt Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Montagebohrung, Form k. A. Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Mit Nut für den Sicherungsring
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschraube / Schlitz, die Teilenummer ist A-1176-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1176-12.

Produktvarianten

Teilenummer
A-1176-11
A-1176-13
A-1176-16
A-1176-17
A-1176-20
A-1176-31
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
L2
(mm)

7.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8441.2524

5.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

636121

4.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5370.822

4.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5270.817

3.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4200.712

9.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8501.2535

Technischer Support