Hersteller-Teilenummer: C-1145-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 8.45 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gesamtbreite: 39 mm
Grundkorpus Gesamtlänge: 60 mm
Korpusbreite: 23 mm
Produktcode: 20848
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1145-1
Zuglast(N) | 39 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Feder-Durchschlagsschloss-C-1145, die Teilenummer ist C-1145-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1145-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtbreite(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge(mm)
Korpusbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-1145-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Gesamtbreite (mm) | Grundkorpus Gesamtlänge (mm) | Korpusbreite (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 16 | 20849 |