Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-14
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper+spezieller Griff | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chrombeschichtung (MZCr) | Kompatible Plattendicke(mm) | 2.5–3 | Außendurchmesser(mm) | 34 |
Zubehör | Spezieller Griff (A-14-H) | Produktcode | 00061 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ankerförmiger Verriegelungsgriff A-14, die Teilenummer ist A-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften