Ovaler Griff AP-867

Ovaler Griff AP-867
[Features]
· Due to its round design it has a soft appearance.
Waterproof structure that can be used with any door.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-867

Teilenummer
AP-867
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.19 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw, Baumaschine, One-Touch-Tür Links/Rechts Links/Rechts Kombination Schlüssel T0230
Grundkörperlänge(mm) 91 Korpusbreite(mm) 201 Werkstoff Polycarbonat (PC)
Schließring Schwarz Ausführung Griffkörper Zubehör Zwei Schlüssel
Produktcode 01897

Technischer Support