Verriegelungsgriff mit Kappe A-247

Verriegelungsgriff mit Kappe A-247
[Features]
· Provided with stopper controlling spring.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-247-1

Teilenummer
A-247-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.77 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Freiluftverteilertafeln, Bedienfelder Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Chrom satiniert (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0061・0062
Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 9 Außendurchmesser(mm) 50 Zubehör Große Mutter, Stellschraube
Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H Produktcode 00571 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff mit Kappe A-247, die Teilenummer ist A-247-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-247-1.

Technischer Support