Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-130-S-2-1-TAK60
Anwendung | Schrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
Gesamtlänge(mm) | 142 | Gesamtbreite(mm) | 47 | Volle Höhe(mm) | 93.5 |
Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 2 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Produktcode | 04028 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Hebelverriegelungsgriff mit Bolzen-A-130-S, die Teilenummer ist A-130-S-2-1-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-130-S-2-1-TAK60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften