Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1925

Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1925
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Handle with locking mechanism that will not open with vibration, impact, etc.
· It is a very low sealing handle with a body height of 25.5 mm.
· The key pin and padlock (C-555) can be used together.
· It catches smoothly on the roller of the plate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1925

Teilenummer
FA-1925
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.65 €

36.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw, Container-Lkw, Kühl-/Tiefkühlgeräte, Lebensmittelwagen Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Haarlinie Zubehör Schließblech Gesamtlänge(mm) 232.5
Gesamtbreite(mm) 70 Volle Höhe(mm) 34 Produktcode 60167

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1925, die Teilenummer ist FA-1925.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1925.

Technischer Support