Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-3

Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-3
[Features]
· Sealing can be done.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1146-3

Teilenummer
A-1146-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

74.65 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Kugelgestrahlt Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Außendurchmesser(mm) 30
Zubehör Große Mutter, Stellschraube Passende Knöpfe A-121-H Produktcode 00928
Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-1146-3, die Teilenummer ist A-1146-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1146-3.

Technischer Support