Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1130-2-2
Anwendung | Schrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | Ohne Schlüssel |
Gesamtlänge(mm) | 142.5 | Gesamtbreite(mm) | 48 | Volle Höhe(mm) | 68.6 |
Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 2 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Produktcode | 03186 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Edelstahl-Hebelverriegelungsgriff A-1130, die Teilenummer ist A-1130-2-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1130-2-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften