Federbelasteter Verriegelungsgriff A-61

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-61

Teilenummer
A-61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.70 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 6
Außendurchmesser(mm) 37 Zubehör Große Mutter, Stellschraube Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H
Produktcode 00181 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Federbelasteter Verriegelungsgriff A-61, die Teilenummer ist A-61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-61.

Technischer Support