Hebegriff A-203

Hebegriff A-203
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up on the handle, the clasp retracts and it can be opened and closed by rotating the handle.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-203

Teilenummer
A-203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.39 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Tür, dichtschließende Tür Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Verchromung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 5
Zubehör Spezieller Verschluss Gesamtlänge(mm) 32 Gesamtbreite(mm) 12
Volle Höhe(mm) 44.5 Produktcode 00548

Sie befinden sich auf der Seite für Hebegriff A-203, die Teilenummer ist A-203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-203.

Technischer Support