Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-361

Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-361
[Features]
· The lock includes a new reversible key TAK60, with a dust-proof shutter with excellent operability as standard equipment.
· Safety mechanism that locks and unlocks with both the key and the retractable handle.
· At the time of locking, the stopper is fixed by the built-in clutch mechanism.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-361-3-TAK60
A-361-RC-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode

73.92 €

1 14 Arbeitstage Bedienfeld, Kommunikationsausrüstung, kleines GehäuseSchloss, HauptkörperZinklegierung (ZDC)EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/RechtskombinationTAK606735552,3-3,22 Schlüssel, Klammer0061-H, 0062-H03995

8.75 €

1 10 Arbeitstage Für A-361-3-TAK60GummikappeEthylen-Propylenkautschuk (EPDM))----------03976

Loading...

  1. 1

Technischer Support