Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-372-F

Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-372-F
[Features]
· Safety mechanism that locks and unlocks with both the key and the retractable handle.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· The lock has a dust-proof shutter with excellent operability.
· New reversible key TAK60 is standard equipment.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening.
· Please specify when using for left hand opening)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-372-F-1-TAK60
A-372-F-2
A-372-F-2-TAK60
A-372-F-3
A-372-F-3-TAK60
A-372-RC-1-F
A-372-RC-2-F
A-372-RC-3-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Zubehör Produktcode Hinweis

48.74 €

1 10 Arbeitstage -Schrank, Schalttafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))FarbeSilber-MetallicAusführung Links-/RechtskombinationTAK60976057Bis zu 5Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz04063Der Verschluss ist separat erhältlich

46.00 €

1 6 Arbeitstage -Schrank, Schalttafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))FarbeSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination0200804648Bis zu 2,3Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz04329Der Verschluss ist separat erhältlich

46.00 €

1 10 Arbeitstage -Schrank, Schalttafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))FarbeSilber-MetallicAusführung Links-/RechtskombinationTAK60804648Bis zu 2,3Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz04064Der Verschluss ist separat erhältlich

43.26 €

1 10 Arbeitstage -Schrank, Schalttafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))FarbeSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination0200673548Bis zu 2,3Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz04330Der Verschluss ist separat erhältlich

43.26 €

1 10 Arbeitstage -Schrank, Schalttafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))FarbeSilber-MetallicAusführung Links-/RechtskombinationTAK60673548Bis zu 2,3Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz04065Der Verschluss ist separat erhältlich

10.07 €

1 10 Arbeitstage 10A-372-1GummikappeEthylen-Propylenkautschuk (EPDM))---------03740-

8.68 €

1 15 Arbeitstage 10A-372-2GummikappeEthylen-Propylenkautschuk (EPDM))---------03741-

8.00 €

1 10 Arbeitstage 10A-372-3GummikappeEthylen-Propylenkautschuk (EPDM))---------03742-

Loading...

  1. 1

Technischer Support