Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-609-1
Anwendung | Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Spezifikation1 | Anziehungskraft: 255N |
Anzahl der Schlüssel | 0350 | Zubehör | Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz | Gesamtlänge(mm) | 292 |
Gesamtbreite(mm) | 28 | Volle Höhe(mm) | 76 | Produktcode | 60680 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetgriff FA-609 für das hermetische Verschließen, die Teilenummer ist FA-609-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-609-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften