Kleiner blockierender Griff für Luftdichtheit FA-902-A

Kleiner blockierender Griff für Luftdichtheit FA-902-A
[Features]
· The door can be locked in two places and still opened with one-touch because of the connecting pipe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-902-A-2ヨウパイプ
FA-902-Aハンドルカギツキ
FA-902-Aハンドルカギナシ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

28.88 €

1 6 Arbeitstage RohrEdelstahlGeraute OberflächeKein Schlüssel800191960696

47.13 €

1 6 Arbeitstage Grundkorpus mit SchlüsselZinklegierungVerchromte Beschichtung400146277360693

43.32 €

1 6 Arbeitstage Grundkorpus mit SchlüsselZinklegierungVerchromte BeschichtungKein Schlüssel146277360694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kühl-/Tiefkühlgeräte, Mikrowellenherd

Technischer Support