Kunststoff-Schalttafelverschluss AP-287

Kunststoff-Schalttafelverschluss AP-287
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for acrylic/glass, etc. housing with chattering prevention mechanism. Open and close with a soft touch. Internal parts are made of stainless steel with superior corrosion resistance.
· It can be unlocked from the inside with an emergency safety mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-287

Teilenummer
AP-287
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 70 Korpusbreite(mm) 56
Tiefe(mm) 64 Kompatible Plattendicke 16 Werkstoff AAS Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Schließring Dunkelgrau Produktcode 01456

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Schalttafelverschluss AP-287, die Teilenummer ist AP-287.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-287.

Technischer Support