M-Form Zylinderschloss C-375-M

M-Form Zylinderschloss C-375-M
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used for all Takigen Cremone Handle Series.
· It is possible to incorporate a master system and create a designated number

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-375-M

Teilenummer
C-375-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Schlüsselunterschiede Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 36.5
Schloss, Außendurchmesser(mm) 30 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung
Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Verchromte Beschichtung Anzahl der wichtigsten Unterschiede 1000000
Produktcode 23287

Sie befinden sich auf der Seite für M-Form Zylinderschloss C-375-M, die Teilenummer ist C-375-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-375-M.

Technischer Support