Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-32-1ドウバン
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Schlüssel | Identische Anzahl | Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(W(mm)) | 40 | Dicke(H(mm)) | 28 | Schloss, Außendurchmesser(mm) | 22 |
Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Schlüsselwerkstoff | Messingplatte |
Schlüsseloberfläche | Vernickelt | Anzahl der wichtigsten Unterschiede | 100 | Produktcode | 20263 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss mit Zylinder C-32, die Teilenummer ist C-32-1ドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-32-1ドウバン.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften