Mitnehmersperre C-195-0H

Mitnehmersperre C-195-0H
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Lock/unlock using a hexagonal wrench key (no. 040) or a commercially available hexagonal wrench (call number 6).
· Vending machine compatible standard lock and mounting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-195-0H

Teilenummer
C-195-0H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.34 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel 040 Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 32
Schloss, Außendurchmesser(mm) 25 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung
Schlüsselwerkstoff Zinklegierung Schlüsseloberfläche Verchromte Beschichtung Produktcode 23820

Sie befinden sich auf der Seite für Mitnehmersperre C-195-0H, die Teilenummer ist C-195-0H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-195-0H.

Technischer Support