Kleine Schraubendreher-Arretierung C-195-2

Kleine Schraubendreher-Arretierung C-195-2
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Can be opened and closed easily using a coin, screwdriver, etc.
· With the clasp attached, the hexagon nut can be attached or detached

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-195-2

Teilenummer
C-195-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.76 €

2.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 17 Schloss, Außendurchmesser(mm) 15
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 22631

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schraubendreher-Arretierung C-195-2, die Teilenummer ist C-195-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-195-2.

Technischer Support