Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1625-ST-5
Anwendung | Schließblech(C-1625) | Korpus Gesamtlänge(mm) | 85 | Korpusbreite(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus Dicke(mm) | 29 | Werkstoff | Edelstahl-Platte | Oberflächenbehandlung | Elektropoliert |
Produktcode | 22271 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Anschlagbolzen C-1625-ST-5, die Teilenummer ist C-1625-ST-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-ST-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften