Edelstahl Großes Vorhängeschloss C-1549

Edelstahl Großes Vorhängeschloss C-1549
[Features]
· Lock is standard equipped with high security reversible key TAK80 type, which has excellent operability.
· TAK80 cylinder can suit any key plan, with 118,000 possible different keys, master specification, customer exclusive number, etc.
· A strongly built padlock with a thick bar 11 mm in diameter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1549-1-RC
C-1549-3-RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Produktcode

10.91 €

1 10 Arbeitstage Gummikappe( für C-1549-1)23949

8.75 €

1 10 Arbeitstage Gummikappe( für C-1549-3)23974

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EPDM

Technischer Support