Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC-25-RC
Korpus Gesamtlänge(mm) | 32 | Korpusbreite(mm) | 25.2 | Korpusdicke(mm) | 18.6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Produktcode | 1475 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rolleneinheit für Stange (AC-25-RC) , die Teilenummer ist AC-25-RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-25-RC.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften